피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
WAF029ML
RP Technik
Emergency and safety lighting
Security light
Wall installation
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
{rp_technik/emergency_and_safety_lighting/safety_light/wall_installation/waf029ml.prj},{NB=WAF029ML400},{COM=RP Technik},{DESC=LED safety luminaire for wall mounting to illuminate the escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 605982-22 and DIN EN 1838. This wall luminaire is used when the WEF or WER luminaires cannot be installed in the wall.},{PL=WAF029ML},{ARTNR=WAF029ML},{LODLEVEL=400},{LT=Security light},{L=53.944},{W=191.6},{H=114},{MT=Wall installation},{RD=0},{I=LED},{HM=Die-cast zinc},{SUPP=Central battery},{IVAC=230},{IVDC=216},{IPP=20},{PC=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RP Technik
Description
WAF series
Bill of material
WAF029ML
ARTNR
Item number
WAF029ML
LODLEVEL
LOD Level
400.000
200.000
400.000
200.000
LT
Luminaire type
Security light
L
Length
53.944
mm
W
Width
191.6
mm
H
Height
114
mm
MT
Mounting type
Wall installation
RD
Recognition distance
0
m
I
Illuminant
LED
HM
Housing material
Die-cast zinc
SUPP
Supply
Central battery
IVAC
Input voltage AC
230
V
IVDC
Input voltage DC
216
V
IPP
IP protection
20
PC
Protection class
2
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.