Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
RP Technik
Description
AIR series
Nomenclature
AIR009ML
ARTNR
Item number
AIR009ML
LODLEVEL
LOD Level
ROT
Arrow rotation
LT
Luminaire type
Exit sign light
L
Length
57 mm
W
Width
167 mm
H
Height
117 mm
MT
Mounting type
Wall installation
RD
Recognition distance
15 m
I
Illuminant
LED
HM
Housing material
Die-cast zinc
SUPP
Supply
Central battery
IVAC
Input voltage AC
230 V
IVDC
Input voltage DC
216 V
IPP
IP protection
40
PC
Protection class
2
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale