Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP Technik
Beschreibung
Baureihe ASMU
Stückliste
ASMU013SC
ARTNR
Artikel nummer
ASMU013SC
LODLEVEL
LOD Level
ROT
Pfeilrotation
LT
Leuchtentyp
Rettungszeichenleuchte
L
Länge
55 mm
W
Breite
277 mm
H
Höhe
185 mm
MT
Montageart
RD
Erkennungsweite
22 m
I
Leuchtmittel
LED
HM
Gehäusematerial
Aluminium
SUPP
Versorgung
Einzelbatterie
IVAC
Eingangsspannung AC
230 V
IVDC
Eingangsspannung DC
0 V
IPP
Schutzart IP
40
PC
Schutzklasse
1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen