Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP Technik
Beschreibung
Baureihe EAR
Stückliste
EARF028WL
ARTNR
Artikel nummer
EARF028WL
LODLEVEL
LOD Level
LT
Leuchtentyp
SI-Leuchte
L
Länge
103.18 mm
W
Breite
103.18 mm
H
Höhe
39.65 mm
MT
Montageart
Decke
RD
Erkennungsweite
0 m
I
Leuchtmittel
LED
HM
Gehäusematerial
Zink-Druckguss
SUPP
Versorgung
Einzelbatterie
MONITOR
Überwachung
Wireless Professional
IVAC
Eingangsspannung AC
230 V
IVDC
Eingangsspannung DC
0 V
IPP
Schutzart IP
40
PC
Schutzklasse
2
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen