Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP Technik
Beschreibung
Baureihe FMDS
Stückliste
FMDS023SC
ARTNR
Artikel nummer
FMDS023SC
LODLEVEL
LOD Level
LT
Leuchtentyp
Sicherheitsleuchte
L
Länge
57.5 mm
W
Breite
262 mm
H
Höhe
187.5 mm
MT
Montageart
Decke
RD
Erkennungsweite
0 m
I
Leuchtmittel
LED
HM
Gehäusematerial
Zink-Druckguss
SUPP
Versorgung
Einzelbatterie
IVAC
Eingangsspannung AC
230 V
IVDC
Eingangsspannung DC
0 V
IPP
Schutzart IP
65
PC
Schutzklasse
1
MONITOR
Überwachung
Self-Control
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen