Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP Technik
Beschreibung
Baureihe ILEF
Stückliste
ILEF029ML
ARTNR
Artikel nummer
ILEF029ML
BEZ
Beschreibung
Die LED-Sicherheitsleuchte IL im unauffälligen Design ist ein wahres Multitalent. Egal ob als Einzelbatterieleuchte oder zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen: Sie ist für nahezu alle Anforderungen gerüstet und bietet immer die passende Lösung. Gleich vier verschiedene Linsen für unterschiedliche Lichtverteilung sind erhältlich und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Alle Versionen der IL sind zur Deckenaufbau- und Einbaumontage erhältlich. Die IL Aufbauleuchte bestehet aus nur 2 Teilen, wobei der Deckenanbaukörper die Netzanschlußklemmen beinhaltet. Die eigentliche Leuchte wird werkzeuglos montiert und ist bei Demontage netzspannungsfrei.
LEUCHTENTYP
Leuchtentyp
SI-Leuchte
LAENGE
Länge
80 mm
BREITE
Breite
0 mm
HOEHE
Höhe
0 mm
MONTAGEART
Montageart
Deckeneinbau
LEUCHTMITTEL
Leuchtmittel
LED
GM
Gehäusematerial
Kunststoff
VERSORGUNG
Versorgung
Zentralbatterie
EGSAC
Eingangsspannung AC
230 V
EGSDC
Eingangsspannung DC
216 V
SCHUTZART
Schutzart IP
20
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen