Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RP Technik
Beschreibung
Baureihe KBU
Stückliste
KBU029ML DECKE
ARTNR
Artikel nummer
BEZ
Bezecihnung
LED-Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838. Quaderförmiges Kunststoffgehäuse, dezent auf das Wesentliche reduzierte Leuchte. Modulare Bauform und Universalmontage zur Verwendung als Sicherheitsleuchte mit und ohne Einsatz der Piktogramme. Durch das modulare System kann die Leuchte jederzeit ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme werden separat bestellt.
LEUCHTENTYP
Leuchtentyp
Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchten
LAENGE
Länge
50 mm
BREITE
Breite
326 mm
HOEHE
Höhe
50 mm
MONTAGEART
Montageart
Universal
LEUCHTMITTEL
Leuchtmittel
LED
GM
Gehäusematerial
Kunststoff
VERSORGUNG
Versorgung
Zentralbatterie
EGSAC
Eingangsspannung AC
230 V
EGSDC
Eingangsspannung DC
216 V
SIP
Schutzart IP
64
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen