Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP Technik
Beschreibung
Baureihe KMU
Stückliste
KMU013
ARTNR
Artikel nummer
KMU013
BEZ
Beschreibung
Schlanke konvexe Kunststoffleuchte für Universalmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. LED-Technik mit weißen High-Power SMD-LED.
LEUCHTENTYP
Leuchtentyp
Rettungszeichenleuchte
LAENGE
Länge
34 mm
BREITE
Breite
250 mm
HOEHE
Höhe
174 mm
MONTAGEART
Montageart
Universal
LEUCHTMITTEL
Leuchtmittel
LED
GM
Gehäusematerial
Kunststoff
VERSORGUNG
Versorgung
Einzelbatterie
EGSAC
Eingangsspannung AC
230 V
EGSDC
Eingangsspannung DC
0 V
SCHUTZART
Schutzart IP
43
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen