Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP Technik
Beschreibung
Baureihe KSC
Stückliste
KSC013WL
ARTNR
Artikel nummer
KSC013WL
BEZ
Beschreibung
UN3481 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN Innovative Kunststoff LED Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte für Universalmontage. Leuchte zur einfachen Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem montierbar. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Die Leuchte KSC ist zudem zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- als auch von Erste Hilfe Stellen, mit den nach EN 1838 min. geforderten 5 Lux an der Einrichtung, konzipiert. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.
LEUCHTENTYP
Leuchtentyp
Rettungszeichenleuchte
LAENGE
Länge
34 mm
BREITE
Breite
250 mm
HOEHE
Höhe
174 mm
MONTAGEART
Montageart
Universal
LEUCHTMITTEL
Leuchtmittel
LED
GM
Gehäusematerial
Kunststoff
VERSORGUNG
Versorgung
Einzelbatterie
EGSAC
Eingangsspannung AC
230 V
EGSDC
Eingangsspannung DC
0 V
SCHUTZART
Schutzart IP
54
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen