Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP Technik
Beschreibung
Baureihe KSU
Stückliste
KSU019ML
ARTNR
Artikel nummer
KSU019ML
LEUCHTENTYP
Leuchtentyp
Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchten
LAENGE
Länge
34 mm
BREITE
Breite
250 mm
HOEHE
Höhe
174 mm
MONTAGEART
Montageart
Universal
LEUCHTMITTEL
Leuchtmittel
LED
GM
Gehäusematerial
Kunststoff
VERSORGUNG
Versorgung
Zentralbatterie
EGSAC
Eingangsspannung AC
230 V
EGSDC
Eingangsspannung DC
216 V
SCHUTZART
Schutzart IP
54
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen