Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP Technik
Beschreibung
Baureihe QCW
Stückliste
QCW009ML
ARTNR
Artikel nummer
QCW009ML
LODLEVEL
LOD Level
LT
Leuchtentyp
Sicherheitsleuchte
L
Länge
0.0 mm
W
Breite
0 mm
H
Höhe
0.0 mm
MT
Montageart
Universal
RD
Erkennungsweite
0 m
I
Leuchtmittel
LED
HM
Gehäusematerial
Zink-Druckguss
SUPP
Versorgung
Zentralbatterie
IVAC
Eingangsspannung AC
0 V
IVDC
Eingangsspannung DC
216 V
IPP
Schutzart IP
54
PC
Schutzklasse
1
UMGEBUNGSTEMP
Umgebungstemperatur
-5 / 40 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen