Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP Technik
Beschreibung
Baureihe WAF
Stückliste
WAF029ML
ARTNR
Artikel nummer
WAF029ML
LODLEVEL
LOD Level
LT
Leuchtentyp
Sicherheitsleuchte
L
Länge
53.944 mm
W
Breite
191.6 mm
H
Höhe
114 mm
MT
Montageart
Wandeinbau
RD
Erkennungsweite
0 m
I
Leuchtmittel
LED
HM
Gehäusematerial
Zink-Druckguss
SUPP
Versorgung
Zentralbatterie
IVAC
Eingangsspannung AC
230 V
IVDC
Eingangsspannung DC
216 V
IPP
Schutzart IP
20
PC
Schutzklasse
2
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen