Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
RP Technik
Description
EAR series
Nomenclature
EARF028WL
ARTNR
Item number
EARF028WL
LODLEVEL
LOD Level
LT
Luminaire type
SI-light
L
Length
103.18 mm
W
Width
103.18 mm
H
Height
39.65 mm
MT
Mounting type
Ceiling
RD
Recognition distance
0 m
I
Illuminant
LED
HM
Housing material
Die-cast zinc
SUPP
Supply
Self-Contained
MONITOR
Monitoring
Wireless Professional
IVAC
Input voltage AC
230 V
IVDC
Input voltage DC
0 V
IPP
IP protection
40
PC
Protection class
2
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale