Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
RP Technik
Description
EERF series
Nomenclature
EERF029ML
ARTNR
Item number
EERF029ML
LODLEVEL
LOD Level
LT
Luminaire type
SI-light
L
Length
88 mm
W
Width
88 mm
H
Height
66 mm
MT
Mounting type
Ceiling
RD
Recognition distance
0 m
I
Illuminant
LED
HM
Housing material
Die-cast zinc
SUPP
Supply
Central battery
MONITOR
Monitoring
Central battery
IVAC
Input voltage AC
230 V
IVDC
Input voltage DC
216 V
IPP
IP protection
20
PC
Protection class
2
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale