Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
RP Technik
Description
FM safety light
Bill of material
FMDS023SC
ARTNR
Item number
FMDS023SC
LODLEVEL
LOD Level
LT
Luminaire type
Security light
L
Length
57.5 mm
W
Width
262 mm
H
Height
187.5 mm
MT
Mounting type
Ceiling
RD
Recognition distance
0 m
I
Illuminant
LED
HM
Housing material
Die-cast zinc
SUPP
Supply
Self-Contained
IVAC
Input voltage AC
230 V
IVDC
Input voltage DC
0 V
IPP
IP protection
65
PC
Protection class
1
MONITOR
Monitoring
Self-Control
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро