Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP-Technik
Opis
ILDL series
Lista materiałowa
ILDL029ML
ARTNR
Numer artykułu
ILDL029ML
BEZ
Opis
The discreet designed LED emergency luminaire IL is a true all-rounder. Whether as self- contained emergency light or to connect to central battery systems: it is fit for most challanges and always provides the right solution. As many as four different lenses are available for different light distribution and make a perfect adaptation to the respective mounting situation possible. All versions of the IL are available for surface mounting and as recessed mounted luminaires. The IL surface mounted luminaire consists of 2 parts, the ceiling mounted bar includes the power supply terminals. The actual luminaire is mounted without tools and is at disassembly mains voltage free.
LEUCHTENTYP
Typ oprawy
SI-light
LAENGE
Długość
36 mm
BREITE
Szerokość
0 mm
HOEHE
Wysokość
0 mm
MONTAGEART
Typ montażu
Ceiling
LEUCHTMITTEL
Źródło światła
LED
GM
Materiał obudowy
Polycarbonate
VERSORGUNG
Źródło zasilania
Central battery
MONITOR
Monitorowanie
Central battery
EGSAC
Napięcie zasilające AC
230 V
EGSDC
Napięcie zasilające DC
216 V
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
40
Previews
3D
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura