피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
ILEF029ML
RP Technik
Emergency and safety lighting
Security light
Ceiling installation
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
{rp_technik/emergency_and_safety_lighting/safety_light/ceiling/il_ef.prj},{NB=ILEF029ML},{ARTNR=ILEF029ML},{LAENGE=80},{BREITE=0},{HOEHE=0},{EGSAC=230},{EGSDC=216},{SCHUTZART=20},{SHA256=7cHnkJwab6uD6QaFbprdTzURRHCnQeW/cRJHBi0SF4w=},{INAME=il_ef},{NAME=il_ef}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RP Technik
Description
ILEF series
Bill of material
ILEF029ML
ARTNR
Item number
ILEF029ML
BEZ
Description
The discreet designed LED emergency luminaire IL is a true all-rounder. Whether as self- contained emergency light or to connect to central battery systems: it is fit for most challanges and always provides the right solution. As many as four different lenses are available for different light distribution and make a perfect adaptation to the respective mounting situation possible. All versions of the IL are available for surface mounting and as recessed mounted luminaires. The IL surface mounted luminaire consists of 2 parts, the ceiling mounted bar includes the power supply terminals. The actual luminaire is mounted without tools and is at disassembly mains voltage free.
LEUCHTENTYP
Luminaire type
SI light
LAENGE
Length
80
mm
BREITE
Width
0
mm
HOEHE
Height
0
mm
MONTAGEART
Mounting type
Recessed ceiling
LEUCHTMITTEL
Illuminant
LED
GM
Housing material
Polycarbonate
VERSORGUNG
Supply
Central battery
EGSAC
Input voltage AC
230
V
EGSDC
Input voltage DC
216
V
SCHUTZART
IP protection
20
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.