피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
KMB
RP Technik
Emergency and safety lighting
Security light
Universal
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
{rp_technik/emergency_and_safety_lighting/safety_light/universal/kmb.prj},{NB=KMB},{SHA256=VHj2pDZI6F4JiSfiSPAuttPDtxrJy2el+W3L/kI+XUQ=},{INAME=kmb},{NAME=kmb},{ARTNR=KMB},{VARIABLE=Kompakte Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege mit prismatischer Abdeckung zur optimalen Lichtverteilung. Diese wird durch die weißen High-Power SMD-LEDs ermöglicht, die dazu noch eine lange Lebensspanne von ca. 50000 Std. haben. Erhältlich zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen und als Einzelbatterieleuchte. Mit dem optionalen Einbaurahmen lässt sich die Leuchte elegant in der Decke versenken. },{L=290},{B=45},{H=55}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RP Technik
Description
KMB series
Bill of material
KMB
ARTNR
Item number
KMB
VARIABLE
Description
Compact emergency luminaire for the illumination of escape and rescue routes with prismatic cover for optimized light distribution. This is made possible by the withe High-Power SMD LEDs wich also have an really long live spand of around 50000 h. These luminaires are available for central battery systems or as a selfcontained luminaire. The optional recessed mounting frame hides the luminaire elegantly within the ceiling.
L
Length
290
mm
B
Width
45
mm
H
Height
55
mm
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.