피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
KMU013
RP Technik
Emergency and safety lighting
Escape sign luminaire
Universal
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
{rp_technik/emergency_and_safety_lighting/escape_sign_luminaire/universal/kmu.prj},{NB=KMU013},{SHA256=ZZtalksUZzU8TIRI0YR2lACjP+/ok+o3mkGluZnwX8E=},{INAME=kmu},{NAME=kmu},{ARTNR=KMU013},{BEZ=Schlanke konvexe Kunststoffleuchte für Universalmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. LED-Technik mit weißen High-Power SMD-LED.},{LEUCHTENTYP=Rettungszeichenleuchte},{LAENGE=34},{BREITE=250},{HOEHE=174},{MONTAGEART=Universal},{LEUCHTMITTEL=LED},{GM=Kunststoff},{VERSORGUNG=Einzelbatterie},{EGSAC=230},{EGSDC=0},{SCHUTZART=43}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RP Technik
Description
KMU series
Bill of material
KMU013
ARTNR
Item number
KMU013
BEZ
Description
Slim convex polycarbonate luminaire for universal mounting and for the marking of escape and rescue routes acc. to DIN EN 60598-1, DIN EN 605982-22 and DIN EN 1838 for single or double sided labeling.LED technology white High-Power SMD LED.
LEUCHTENTYP
Luminaire type
Emergencylighting
LAENGE
Length
34
mm
BREITE
Width
250
mm
HOEHE
Height
174
mm
MONTAGEART
Mounting type
Universal
LEUCHTMITTEL
Illuminant
LED
GM
Housing material
Polycarbonate
VERSORGUNG
Supply
Single battery
EGSAC
Input voltage AC
230
V
EGSDC
Input voltage DC
0
V
SCHUTZART
IP protection
43
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.