피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
KSC013WL
RP Technik
Emergency and safety lighting
Escape sign luminaire
Universal
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
{rp_technik/emergency_and_safety_lighting/escape_sign_luminaire/universal/ksu.prj},{NB=KSC013WL},{ARTNR=KSC013WL},{LAENGE=34},{BREITE=250},{HOEHE=174},{EGSAC=230},{EGSDC=0},{SCHUTZART=54},{SHA256=BR39STTFfNa2tQ/70zn20cDpdz25XU+YuV8PMY5YBjY=},{INAME=ksu},{NAME=ksu}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RP Technik
Description
KSC series
Bill of material
KSC013WL
ARTNR
Item number
KSC013WL
BEZ
Description
Innovative high-grade LED exit sign and emergency luminare for universal mounting. This luminaire using only 3 parts has a simple installation. Applicable for maintained or non-maintained operation mode. The tolless change and variable use of the pictograms provide planning security on site. Universal pictogram set (left, right, up, down) included. The KSC luminaire is also designed for illumination offire fighting and first aid facilities. The equipment of the first aid facilities is lighted by at least 5 lux according to EN 1838.Signs according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.
LEUCHTENTYP
Luminaire type
Emergencylighting
LAENGE
Length
34
mm
BREITE
Width
250
mm
HOEHE
Height
174
mm
MONTAGEART
Mounting type
Universal
LEUCHTMITTEL
Illuminant
LED
GM
Housing material
Polycarbonate
VERSORGUNG
Supply
Single battery
EGSAC
Input voltage AC
230
V
EGSDC
Input voltage DC
0
V
SCHUTZART
IP protection
54
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.