Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
RP Technik
Description
KSU series
Bill of material
KSU019ML
ARTNR
Item number
KSU019ML
LEUCHTENTYP
Luminaire type
Emergency and safety lighting
LAENGE
Length
34 mm
BREITE
Width
250 mm
HOEHE
Height
174 mm
MONTAGEART
Mounting type
Universal
LEUCHTMITTEL
Illuminant
LED
GM
Housing material
Polycarbonate
VERSORGUNG
Supply
Central battery
EGSAC
Input voltage AC
230 V
EGSDC
Input voltage DC
216 V
SCHUTZART
IP protection
54
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください