피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
QCW009ML
RP Technik
Emergency and safety lighting
Security light
Universal
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
{rp_technik/emergency_and_safety_lighting/safety_light/universal/qcw009ml.prj},{NB=QCW009ML400},{COM=RP Technik},{DESC=Round die-cast zinc luminaire for general lighting and illumination of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and DIN EN 1838. In a robust design and timeless design, suitable for indoor and outdoor use. The emergency light LED can be folded out without tools during assembly to e.g. to optimally illuminate the escape and rescue routes for wall mounting.},{PL=QCW009ML},{ARTNR=QCW009ML},{LODLEVEL=400},{LT=Combined safety light},{L=0.0},{W=0},{H=0.0},{MT=Universal},{RD=0},{I=LED},{HM=Die-cast zinc},{SUPP=Central battery},{IVAC=0},{IVDC=216},{IPP=54},{PC=1},{UMGEBUNGSTEMP=-5 / 40 }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RP Technik
Description
QCW series
Bill of material
QCW009ML
ARTNR
Item number
QCW009ML
LODLEVEL
LOD Level
400.000
200.000
400.000
200.000
LT
Luminaire type
Safety light
L
Length
0.0
mm
W
Width
0
mm
H
Height
0.0
mm
MT
Mounting type
Universal
RD
Recognition distance
0
m
I
Illuminant
LED
HM
Housing material
Die-cast zinc
SUPP
Supply
Central battery
IVAC
Input voltage AC
0
V
IVDC
Input voltage DC
216
V
IPP
IP protection
54
PC
Protection class
1
UMGEBUNGSTEMP
Ambient temperature
-5 / 40
°C
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.