Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP-Technik
Opis
Seria AIR
Lista materiałowa
AIR009ML
ARTNR
Numer artykułu
AIR009ML
LODLEVEL
Poziom LOD
ROT
Kierunek strzałki
LT
Typ oprawy
Exit sign light
L
Długość
57 mm
W
Szerokość
167 mm
H
Wysokość
117 mm
MT
Typ montażu
Wall installation
RD
Odległość widzenia
15 m
I
Źródło światła
LED
HM
Materiał obudowy
Die-cast zinc
SUPP
Źródło zasilania
Central battery
IVAC
Napięcie zasilające AC
230 V
IVDC
Napięcie zasilające DC
216 V
IPP
Stopień ochrony IP
40
PC
Klasa ochronności
2
Previews
3D
Wymiar
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura