Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP-Technik
Opis
Seria EERR
Lista materiałowa
EERR029ML
ARTNR
Numer artykułu
EERR029ML
LODLEVEL
Poziom LOD
LT
Typ oprawy
SI-light
L
Długość
88 mm
W
Szerokość
88 mm
H
Wysokość
71 mm
MT
Typ montażu
Ceiling
RD
Odległość widzenia
0 m
I
Źródło światła
LED
HM
Materiał obudowy
Die-cast zinc
SUPP
Źródło zasilania
Central battery
IVAC
Napięcie zasilające AC
230 V
IVDC
Napięcie zasilające DC
216 V
IPP
Stopień ochrony IP
20
PC
Klasa ochronności
2
Previews
3D
Wymiar
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura