Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP-Technik
Opis
Seria FMDS
Lista materiałowa
FMDS023SC
ARTNR
Numer artykułu
FMDS023SC
LODLEVEL
Poziom LOD
LT
Typ oprawy
Security light
L
Długość
57.5 mm
W
Szerokość
262 mm
H
Wysokość
187.5 mm
MT
Typ montażu
Ceiling
RD
Odległość widzenia
0 m
I
Źródło światła
LED
HM
Materiał obudowy
Die-cast zinc
SUPP
Źródło zasilania
Self-Contained
IVAC
Napięcie zasilające AC
230 V
IVDC
Napięcie zasilające DC
0 V
IPP
Stopień ochrony IP
65
PC
Klasa ochronności
1
MONITOR
Monitorowanie
Self-Control
Previews
3D
Wymiar
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura