Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RP-Technik
Opis
Seria KBU
Lista materiałowa
KBU029ML DECKE
ARTNR
Numer artykułu
BEZ
Bezecihnung
LED exit sign / emergency light according to DIN EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 and DIN EN 1838. Cuboid plastic housing design reduced on the lamps substance. Modular design and universal mounting for use as emergency luminaire with and without the application of pictograms. The modular system allows the luminaire to be converted to an exit sign luminaire at any time without dismantling or tools. Panes for mounting pictographs have to be ordered seperately.
LEUCHTENTYP
Typ oprawy
Emergency and safety lighting
LAENGE
Długość
50 mm
BREITE
Szerokość
326 mm
HOEHE
Wysokość
50 mm
MONTAGEART
Typ montażu
Universal
LEUCHTMITTEL
Źródło światła
LED
GM
Materiał obudowy
Polycarbonate
VERSORGUNG
Źródło zasilania
Central battery
EGSAC
Napięcie zasilające AC
230 V
EGSDC
Napięcie zasilające DC
216 V
SIP
Stopień ochrony IP
64
Previews
3D
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura