Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP-Technik
Opis
Seria KMU
Lista materiałowa
KMU013
ARTNR
Numer artykułu
KMU013
BEZ
Opis
Slim convex polycarbonate luminaire for universal mounting and for the marking of escape and rescue routes acc. to DIN EN 60598-1, DIN EN 605982-22 and DIN EN 1838 for single or double sided labeling.LED technology white High-Power SMD LED.
LEUCHTENTYP
Typ oprawy
Emergencylighting
LAENGE
Długość
34 mm
BREITE
Szerokość
250 mm
HOEHE
Wysokość
174 mm
MONTAGEART
Typ montażu
Universal
LEUCHTMITTEL
Źródło światła
LED
GM
Materiał obudowy
Polycarbonate
VERSORGUNG
Źródło zasilania
Single battery
EGSAC
Napięcie zasilające AC
230 V
EGSDC
Napięcie zasilające DC
0 V
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
43
Previews
3D
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura