Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP-Technik
Opis
Seria KSC
Lista materiałowa
KSC013WL
ARTNR
Numer artykułu
KSC013WL
BEZ
Opis
Innovative high-grade LED exit sign and emergency luminare for universal mounting. This luminaire using only 3 parts has a simple installation. Applicable for maintained or non-maintained operation mode. The tolless change and variable use of the pictograms provide planning security on site. Universal pictogram set (left, right, up, down) included. The KSC luminaire is also designed for illumination offire fighting and first aid facilities. The equipment of the first aid facilities is lighted by at least 5 lux according to EN 1838.Signs according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.
LEUCHTENTYP
Typ oprawy
Emergencylighting
LAENGE
Długość
34 mm
BREITE
Szerokość
250 mm
HOEHE
Wysokość
174 mm
MONTAGEART
Typ montażu
Universal
LEUCHTMITTEL
Źródło światła
LED
GM
Materiał obudowy
Polycarbonate
VERSORGUNG
Źródło zasilania
Single battery
EGSAC
Napięcie zasilające AC
230 V
EGSDC
Napięcie zasilające DC
0 V
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
54
Previews
3D
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura