Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP-Technik
Opis
Seria KSU
Lista materiałowa
KSU019ML
ARTNR
Numer artykułu
KSU019ML
LEUCHTENTYP
Typ oprawy
Emergency and safety lighting
LAENGE
Długość
34 mm
BREITE
Szerokość
250 mm
HOEHE
Wysokość
174 mm
MONTAGEART
Typ montażu
Universal
LEUCHTMITTEL
Źródło światła
LED
GM
Materiał obudowy
Polycarbonate
VERSORGUNG
Źródło zasilania
Central battery
EGSAC
Napięcie zasilające AC
230 V
EGSDC
Napięcie zasilające DC
216 V
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
54
Previews
3D
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura