Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
RP Technik
Description
ZAW series
Bill of material
ZAW019ML
ARTNR
Item number
ZAW019ML
LODLEVEL
LOD Level
LT
Luminaire type
Security light
L
Length
65.34 mm
W
Width
319.14 mm
H
Height
143.65 mm
MT
Mounting type
Wall installation
RD
Recognition distance
0 m
I
Illuminant
LED
HM
Housing material
Die-cast zinc
SUPP
Supply
Central battery
IVAC
Input voltage AC
230 V
IVDC
Input voltage DC
216 V
IPP
IP protection
65
PC
Protection class
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali